Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

Il tubo per alte temperature è una soluzione eccellente per la mascheratura di codoli e perni lunghi nei casi in cui i cappucci sono troppo corti. Forniti in rotoli.
Codice articolo:

461464

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 62,9095 €
5 - 49 29,9569 €
50 + 28,4508 €
Confezione standard: 5

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

62,91 €

1 x 62,9095 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 50.8 mm
WT 1.6 mm
Lunghezza rotolo 1.0 mm
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci