Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

Questo tubo diritto di mascheratura di colore naturale è realizzato in silicone e può resistere a temperature fino a 250°C. È ideale per coprire parti lunghe e irregolari o tappare fori passanti. Fornito in rotoli lunghi 5 x 1 m per essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Codice articolo:

461462

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 6,6908 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,45 €

5 x 6,6908 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Lunghezza rotolo 1.0 mm
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci