Gli ugelli per tubi di raffreddamento rotondi consentono una diffusione accurata del liquido refrigerante. La gamma è compatibile con sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". Si agganciano sulla parte articolata dell'adattatore per tubi di raffreddamento. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro apertura ugello | Altezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8332 € - 2,7773 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,5337 € - 5,1264 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare