Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 30.0 mm PA

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. È comunemente utilizzata negli assemblaggi di macchine, dove la vite viene serrata con una chiave a brugola. Le parti fanno riferimento a NF E 25-125 e DIN 912 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0160570000VR

7792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1344 €
10000 - 19999 0,1276 €
20000 + 0,1148 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

134,40 €

1000 x 0,1344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 5.0 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 30.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Natural
Standard DIN 912
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci