0161050000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,5969 € |
2500 - 4999 | 0,5679 € |
5000 + | 0,5112 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 10.0 mm |
---|---|
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.394 in |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Altezza testa | 12.0 mm |
Altezza testa | 0.472 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Lunghezza filetto | 70.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.756 in |
Tipo testa | Testa incassata |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Colore | Natural |
Standard | DIN 912 |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.