Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M6 40.0 mm PEEK Marrone chiaro

Questa vite a testa cava è realizzata in plastica resistente. Il design della testa cava semplifica l'installazione e la rimozione con una normale chiave esagonale o a brugola, offrendo semplicità e versatilità. Resiste alla corrosione, è marrone chiaro e realizzata in PEEK.
Codice articolo:

1440367

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 37,073 €
50 + 35,0142 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

370,73 €

10 x 37,073 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 4.4 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 40.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta a stella
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci