Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M6 35.0 mm PEEK Marrone chiaro

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Codice articolo:

1440394

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 39,8366 €
50 + 37,6257 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

398,37 €

10 x 39,8366 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 35.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta a stella
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci