183032570409
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,5496 € |
50 + | 4,6427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 2.5 mm |
---|---|
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.098 in |
Diametro testa | 5.5 mm |
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 3.0 mm |
Altezza testa | 0.118 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Tipo testa | Testa incassata |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Colore | Marrone chiaro |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.