Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 8.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 8.0 mm long under the head
Codice articolo:

183040870409

419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,4216 €
50 - 999 2,5839 €
1000 + 1,8101 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

44,22 €

10 x 4,4216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 3.0 mm
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci