Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Codice articolo:

183082570409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 21,1411 €
10 - 49 18,4467 €
50 + 16,2497 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,14 €

1 x 21,1411 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 6.0 mm
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 8.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci