425015500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 2,874 € |
250 - 999 | 1,7272 € |
1000 + | 1,5061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 10.0 mm |
---|---|
Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.394 in |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Altezza testa | 12.0 mm |
Altezza testa | 0.472 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Tipo testa | Testa incassata |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Colore | Natural |
Standard | DIN 912 |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.