Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M10 19.0 mm PA

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. È comunemente utilizzata negli assemblaggi di macchine, dove la vite viene serrata con una chiave a brugola.
Codice articolo:

50M100150S019

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2458 €
2500 - 9999 0,2212 €
10000 + 0,1991 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

122,90 €

500 x 0,2458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 8.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 19.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci