Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Vite imperdibile a testa zigrinata e bassa. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20184490

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,9333 €
100 - 249 2,64 €
250 - 749 2,3466 €
750 + 2,0533 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,93 €

1 x 2,9333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 16.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci