Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,0386 € - 0,0414 € 10075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0507 € - 0,0545 € 4578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0435 € - 0,0467 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0338 € - 0,0363 € 11115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0317 € - 0,0339 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0389 € - 0,0417 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0491 € - 0,0529 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0386 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0881 € - 0,095 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0461 € - 0,0494 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0665 € - 0,0821 € 384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,0517 € - 0,0638 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
50M060100T050 0,0666 € - 0,0823 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,0344 € - 0,0425 € 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,0329 € - 0,0406 € 13986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 3498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • di 3
Vite con testa zigrinata scanalata M5 16.0 mm PA

0330270000VR

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
10075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 10.0 mm PA

0330340000VR

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
4578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 25.0 mm PA

0330390000VR

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 4.0 mm PA

0330000000VR

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
11115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 10.0 mm PA

0330040000VR

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 25.0 mm PA

0330080000VR

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 12.0 mm PA

0330160000VR

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 30.0 mm PA

0330200000VR

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0491 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 12.0 mm PA

0330260000VR

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 40.0 mm PA

0330310000VR

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 20.0 mm PA

0330370000VR

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,0461 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 45.0 mm PA

50M060100T045

Fascia di prezzo
0,0821 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 35.0 mm PA

50M040070T035

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 50.0 mm PA

50M060100T050

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 30.0 mm PA

50M030050T030

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 10.0 mm PA

50M030050T010

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
13986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 16.0 mm PA

50M040070T016

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa rotonda scanalata
Vite con testa zigrinata scanalata M5 8.0 mm PA

50M050080T008

Fascia di prezzo
0,0481 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 10.0 mm PA

50M060100T010

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
3498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.2 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 6.0 mm PA

50M030050T006

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm