Menu Ricerca

Viti autofilettanti e viti autoperforanti - Testa cilindrica

Disponibile

Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Lunghezza filetto Acquista
0,1359 € - 0,1879 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Acciaio
38.0 mm
0,1079 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Acciaio
25.0 mm
0,074 € - 0,1173 € 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Acciaio
25.0 mm
0,0776 € - 0,1083 € 474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Acciaio
25.0 mm
  • di 2
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 38.0 mm Acciaio

343483840952

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Diametro filetto
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 25.0 mm Acciaio

343482540952

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Diametro filetto
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 25.0 mm Acciaio

343481040952

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Diametro filetto
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 25.0 mm Acciaio

343422540952

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio