Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3357 € - 0,3357 € | 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1602 € | 155939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5906 € - 0,5906 € | 175000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2735 € - 0,4435 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | 5397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3057 € - 0,3057 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7226 € - 1,8377 € | 3325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1269 € - 0,2307 € | 163800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2813 € - 0,2813 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2501 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,3109 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3385 € - 0,5513 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2666 € - 0,4338 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4559 € - 0,7171 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,034 € - 0,034 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,3468 € | 4816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,087 € - 0,087 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1236 € - 0,1451 € | 28323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.