Menu Ricerca

Viti autofilettanti - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Lunghezza filetto Acquista
0,0831 € - 0,0975 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1175 € - 0,1374 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1575 € - 0,1658 € 1877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,3495 € - 0,3495 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
PPA
50.0 mm
0,1173 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,112 € - 0,1312 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,1506 € - 0,1602 € 22277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
PPA
9.5 mm
0,5906 € - 0,5906 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,1193 € - 0,2169 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,7226 € - 1,8377 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,0474 € - 0,0474 € 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,3057 € - 0,3057 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,2735 € - 0,4435 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
PPA
22.0 mm
  • di 2
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 13.0 mm PPA

6580131301VR

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 16.0 mm PPA

6580201301VR

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 19.0 mm PPA

6580281301VR

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
1877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 6.3 mm 50.0 mm PPA

6580411301VR

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 6.5 mm PPA

6580111301VR

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 16.0 mm PPA

6580141301VR

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 9.5 mm PPA

6580251301VR

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
22277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 22.0 mm PPA

6580291301VR

Fascia di prezzo
0,5906 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 6.3 mm 19.0 mm PPA

6580421301VR

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 16.0 mm PPA Nero

433002011499

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 8.0 mm 50.0 mm PPA Nero

433009011499

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 6.5 mm PPA Nero

433000511499

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 6.3 mm 16.0 mm PPA Nero

433007511499

Fascia di prezzo
0,3057 € - 0,3057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 22.0 mm PPA Nero

433006011499

Fascia di prezzo
0,4435 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPA
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm