Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
2,55 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
6.0
M5
3,02 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
12.0
M5
2,81 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
8.0
M6
2,66 € - 3,54 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
8.0
M4
4,19 € - 5,59 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
25.0
M4
5,20 € - 6,93 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
40.0
M5
2,95 € - 3,93 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
10.0
M6
5,42 € - 7,23 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
30.0
M10
7,40 € - 9,86 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
55.0
M10
4,42 € - 5,89 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
30.0
M8
3,56 € - 4,75 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
16.0
M8
6,61 € - 8,81 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
45.0
M10
5,81 € - 7,75 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
35.0
M10
6,62 € - 8,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 316
19.0
30.0
M12
9,62 € - 12,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 316
19.0
60.0
M12
3,65 € - 4,86 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
20.0
M4
3,86 € - 5,15 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
25.0
M6
4,09 € - 5,45 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
25.0
M4
4,09 € - 5,45 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
30.0
M8
3,83 € - 5,11 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
25.0
M8
  • di 8
Vite con sfiato Testa esagonale M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20237233

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20237264

Fascia di prezzo
4,03 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237332

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237158

Fascia di prezzo
3,54 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 25.0 Acciaio inossidabile 316

20237202

Fascia di prezzo
5,59 € - 4,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 40.0 Acciaio inossidabile 316

20237325

Fascia di prezzo
6,93 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 10.0 Acciaio inossidabile 316

20237349

Fascia di prezzo
3,93 € - 2,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237561

Fascia di prezzo
7,23 € - 5,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 55.0 Acciaio inossidabile 316

20237615

Fascia di prezzo
9,86 € - 7,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237479

Fascia di prezzo
5,89 € - 4,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237455

Fascia di prezzo
4,75 € - 3,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237592

Fascia di prezzo
8,81 € - 6,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 35.0 Acciaio inossidabile 316

20237578

Fascia di prezzo
7,75 € - 5,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M12 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237653

Fascia di prezzo
8,82 € - 6,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite con sfiato Testa esagonale M12 60.0 Acciaio inossidabile 316

20237707

Fascia di prezzo
12,82 € - 9,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227265

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227357

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227272

Fascia di prezzo
5,45 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 30.0 Acciaio inossidabile 304

20227388

Fascia di prezzo
5,45 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227371

Fascia di prezzo
5,11 € - 3,83 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0