Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
2,85 € - 3,80 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
12.0
M3
2,75 € - 3,66 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
8.0
M6
2,48 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
8.0
M3
5,51 € - 7,34 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
50.0
M6
5,14 € - 6,85 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
50.0
M8
4,58 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
25.0
M10
3,16 € - 4,21 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
12.0
M8
4,36 € - 5,81 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
35.0
M8
7,44 € - 9,92 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 304
19.0
50.0
M12
2,30 € - 3,07 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
6.0
M3
6,20 € - 8,26 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
50.0
M10
4,64 € - 6,18 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
30.0
M4
3,01 € - 4,01 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
12.0
M4
3,74 € - 4,98 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
20.0
M4
2,72 € - 3,62 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
8.0
M5
3,33 € - 4,44 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
16.0
M5
3,80 € - 5,07 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
20.0
M8
4,73 € - 6,30 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
35.0
M8
4,32 € - 5,76 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
16.0
M10
5,44 € - 7,25 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
45.0
M6
  • di 8
Vite con sfiato Testa esagonale M3 12.0 Acciaio inossidabile 304

20236632

Fascia di prezzo
3,80 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236724

Fascia di prezzo
3,66 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236618

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236793

Fascia di prezzo
7,34 € - 5,51 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236847

Fascia di prezzo
6,85 € - 5,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 25.0 Acciaio inossidabile 304

20236878

Fascia di prezzo
6,10 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 12.0 Acciaio inossidabile 304

20236809

Fascia di prezzo
4,21 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 35.0 Acciaio inossidabile 304

20236816

Fascia di prezzo
5,81 € - 4,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M12 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236984

Fascia di prezzo
9,92 € - 7,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

20237080

Fascia di prezzo
3,07 € - 2,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236915

Fascia di prezzo
8,26 € - 6,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237219

Fascia di prezzo
6,18 € - 4,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

20237172

Fascia di prezzo
4,01 € - 3,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237196

Fascia di prezzo
4,98 € - 3,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237240

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237271

Fascia di prezzo
4,44 € - 3,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237462

Fascia di prezzo
5,07 € - 3,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 35.0 Acciaio inossidabile 316

20237486

Fascia di prezzo
6,30 € - 4,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237530

Fascia di prezzo
5,76 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237424

Fascia di prezzo
7,25 € - 5,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0