Menu Ricerca

Viti di sfiato - Testa bombata cava

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Acquista
3,95 € - 5,27 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
2,45 € - 3,27 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
4,25 € - 5,67 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
4,58 € - 6,11 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,77 € - 5,03 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
4,31 € - 5,74 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
3,05 € - 4,06 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
4,59 € - 6,12 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
7,37 € - 9,82 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,66 € - 3,55 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
5,47 € - 7,29 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
5,29 € - 7,05 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
2,29 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
9,53 € - 12,70 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
2,51 € - 3,34 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
3,16 € - 4,21 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
2,47 € - 3,29 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
5,69 € - 7,59 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
4,15 € - 5,53 € 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
4,76 € - 6,34 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
  • di 7
Vite con sfiato Testa pulsante M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227609

Fascia di prezzo
5,27 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M3 8.0 Acciaio inossidabile 304

20222451

Fascia di prezzo
3,27 € - 2,45 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa pulsante M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239275

Fascia di prezzo
5,67 € - 4,25 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite con sfiato Testa pulsante M8 45.0 Acciaio inossidabile 304

20239411

Fascia di prezzo
6,11 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M10 16.0 Acciaio inossidabile 304

20239442

Fascia di prezzo
5,03 € - 3,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite con sfiato Testa pulsante M6 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239305

Fascia di prezzo
5,74 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M8 12.0 Acciaio inossidabile 304

20239350

Fascia di prezzo
4,06 € - 3,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M10 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239473

Fascia di prezzo
6,12 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite con sfiato Testa pulsante M12 50.0 Acciaio inossidabile 304

20239596

Fascia di prezzo
9,82 € - 7,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

20239640

Fascia di prezzo
3,55 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa pulsante M10 45.0 Acciaio inossidabile 304

20239503

Fascia di prezzo
7,29 € - 5,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite con sfiato Testa pulsante M8 60.0 Acciaio inossidabile 304

20239435

Fascia di prezzo
7,05 € - 5,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M4 5.0 Acciaio inossidabile 316

20239671

Fascia di prezzo
3,05 € - 2,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite con sfiato Testa pulsante M12 60.0 Acciaio inossidabile 304

20239602

Fascia di prezzo
12,70 € - 9,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20239770

Fascia di prezzo
3,34 € - 2,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite con sfiato Testa pulsante M6 12.0 Acciaio inossidabile 316

20239893

Fascia di prezzo
4,21 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20239633

Fascia di prezzo
3,29 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa pulsante M6 45.0 Acciaio inossidabile 316

20239961

Fascia di prezzo
7,59 € - 5,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

20239923

Fascia di prezzo
5,53 € - 4,15 €

Livelli di giacenza
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M5 35.0 Acciaio inossidabile 316

20239855

Fascia di prezzo
6,34 € - 4,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8