Menu Ricerca

Viti di sfiato - Testa bombata cava

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0094.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Acquista
4,25 € - 5,67 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
4,58 € - 6,11 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
4,10 € - 5,47 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
7,37 € - 9,82 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,66 € - 3,55 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,29 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
9,53 € - 12,70 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
2,51 € - 3,34 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
4,37 € - 5,83 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
3,86 € - 5,15 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
2,27 € - 3,02 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
4,87 € - 6,49 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
3,23 € - 4,30 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
3,84 € - 5,12 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
5,31 € - 7,08 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
7,03 € - 9,37 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
4,38 € - 5,84 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
3,58 € - 4,77 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
8,52 € - 11,36 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
4,66 € - 6,21 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
  • di 7
Vite con sfiato Testa pulsante M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239275

Fascia di prezzo
5,67 € - 4,25 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite con sfiato Testa pulsante M8 45.0 Acciaio inossidabile 304

20239411

Fascia di prezzo
6,11 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M8 35.0 Acciaio inossidabile 304

20239398

Fascia di prezzo
5,47 € - 4,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M12 50.0 Acciaio inossidabile 304

20239596

Fascia di prezzo
9,82 € - 7,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

20239640

Fascia di prezzo
3,55 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa pulsante M4 5.0 Acciaio inossidabile 316

20239671

Fascia di prezzo
3,05 € - 2,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite con sfiato Testa pulsante M12 60.0 Acciaio inossidabile 304

20239602

Fascia di prezzo
12,70 € - 9,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20239770

Fascia di prezzo
3,34 € - 2,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite con sfiato Testa pulsante M5 30.0 Acciaio inossidabile 316

20239848

Fascia di prezzo
5,83 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite con sfiato Testa pulsante M8 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239381

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

20239626

Fascia di prezzo
3,02 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa pulsante M4 35.0 Acciaio inossidabile 316

20239763

Fascia di prezzo
6,49 € - 4,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite con sfiato Testa pulsante M4 16.0 Acciaio inossidabile 316

20239725

Fascia di prezzo
4,30 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite con sfiato Testa pulsante M8 25.0 Acciaio inossidabile 316

20240011

Fascia di prezzo
5,12 € - 3,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M6 40.0 Acciaio inossidabile 316

20239954

Fascia di prezzo
7,08 € - 5,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa pulsante M12 35.0 Acciaio inossidabile 316

20240202

Fascia di prezzo
9,37 € - 7,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M8 35.0 Acciaio inossidabile 316

20240035

Fascia di prezzo
5,84 € - 4,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa pulsante M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20239732

Fascia di prezzo
4,77 € - 3,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite con sfiato Testa pulsante M12 50.0 Acciaio inossidabile 316

20240233

Fascia di prezzo
11,36 € - 8,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite con sfiato Testa pulsante M10 25.0 Acciaio inossidabile 316

20240103

Fascia di prezzo
6,21 € - 4,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5