Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Disponibile

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,47 € - 1,96 € 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • di 3
Vite di spinta M5 26.0 1.0 Acciaio

20255480

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M4 11.0 1.0 Acciaio

20255404

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M4 17.0 1.0 Acciaio

20255428

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 9.0 1.0 Acciaio

20255442

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5