Menu Ricerca

Vite imperdibile M8 60.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il progetto impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Ciò significa che la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Possono essere utilizzate in fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

20138448

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,86 €
100 - 249 4,38 €
250 - 749 3,89 €
750 + 3,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,86 €

1 x 4,86 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci