Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | Materiale | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1466 € - 3,0666 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
3,332 € - 4,76 € | 602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
7,2201 € - 10,3144 € | In produzione |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
5,824 € - 8,32 € | In produzione |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
7,5811 € - 10,8301 € | In produzione |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
2,17 € - 3,10 € | In produzione |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
1,5866 € - 2,2666 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
1,68 € - 2,40 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
11,8372 € - 16,9103 € | In produzione |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
1,6566 € - 2,3666 € | In produzione |
M3
|
4.5
|
Titanio G2
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
3,15 € - 4,50 € | In produzione |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
4,8066 € - 6,8666 € | In produzione |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
5,6933 € - 8,1333 € | In produzione |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
3,99 € - 5,70 € | In produzione |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
6,517 € - 9,31 € | In produzione |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
5,0633 € - 7,2333 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
Titanio G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
6,517 € - 9,31 € | In produzione |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
6,419 € - 9,17 € | In produzione |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
5,39 € - 7,70 € | In produzione |
M8
|
10.0
|
Titanio G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
9,94 € - 14,20 € | In produzione |
M10
|
12.5
|
Titanio G5
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare