Menu Ricerca

Vite imperdibile M3 16.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20180720

1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,1333 €
100 - 249 1,92 €
250 - 749 1,7066 €
750 + 1,4933 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,13 €

1 x 2,1333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci