Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,3333 € |
100 - 249 | 3,00 € |
250 - 749 | 2,6666 € |
750 + | 2,3333 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Tipo impronta | Chiave a bussola esagonale |
Finitura | Blackened |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare