Menu Ricerca

Vite imperdibile M5 50.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Vite imperdibile a testa cilindrica e con cava esagonale. Il design impedisce alle viti di svitarsi, per cui la vite non cadrà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20185800

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,30 €
100 - 249 3,87 €
250 - 749 3,44 €
750 + 3,01 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,30 €

1 x 4,30 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Tipo impronta Impronta esagonale
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci