Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 9,25 € |
100 - 249 | 8,325 € |
250 - 749 | 7,40 € |
750 + | 6,475 € |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Finitura | Brunito |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.