Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 16,9103 € |
100 - 249 | 15,2193 € |
250 - 749 | 13,5282 € |
750 + | 11,8372 € |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 16.0 |
l2 025 | 25.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Finitura | Brunito |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.