Menu Ricerca

Vite imperdibile M10 30.0 Titanio G2

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20187002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,00 €
100 - 249 9,00 €
250 - 749 8,00 €
750 + 7,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,00 €

1 x 10,00 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiale Titanio G2
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci