Menu Ricerca

Vite imperdibile M20 100.0 Titanio G2

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20187262

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 28,91 €
100 - 249 26,019 €
250 - 749 23,128 €
750 + 20,237 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,91 €

1 x 28,91 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiale Titanio G2
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci