Menu Ricerca

Vite imperdibile M16 45.0 Titanio G5

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20187934

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 23,57 €
100 - 249 21,213 €
250 - 749 18,856 €
750 + 16,499 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,57 €

1 x 23,57 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiale Titanio G5
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci