Menu Ricerca

Vite imperdibile M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile a testa cilindrica e con intaglio Philips. Il design impedisce alle viti di svitarsi, per cui la vite non cadrà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

20180119

458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,5666 €
100 - 249 0,51 €
250 - 749 0,4533 €
750 + 0,3966 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,57 €

1 x 0,5666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
H1 max 3.7
l2 025 7.5
Tipo impronta Impronta tipo Philips
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci