Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

In produzione

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
80 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Tipo impronta d2 a012 Acquista
2,92 € - 4,17 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
40.0
6.1
16.0
Impronta tipo Torx
6.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
3,00 € - 4,29 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
45.0
6.1
16.0
Impronta tipo Torx
6.0
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
20.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
50.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
30.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
10.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,52 € - 3,59 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
16.0
6.1
16.0
Impronta tipo Torx
6.0
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
3,25 € - 4,65 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
60.0
6.1
16.0
Impronta tipo Torx
6.0
2,83 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Impronta tipo Torx
6.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
  • di 4
Vite imperdibile M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20140205

Fascia di prezzo
4,17 € - 2,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vite imperdibile M6 80.0 Acciaio inossidabile 303

20140403

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M8 45.0 Acciaio inossidabile 303

20140434

Fascia di prezzo
4,29 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vite imperdibile M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20137670

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vite imperdibile M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20137731

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vite imperdibile M4 50.0 Acciaio inossidabile 303

20137762

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vite imperdibile M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137809

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vite imperdibile M5 50.0 Acciaio inossidabile 303

20137823

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vite imperdibile M6 60.0 Acciaio inossidabile 303

20137885

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20140106

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vite imperdibile M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20140175

Fascia di prezzo
3,59 € - 2,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vite imperdibile M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20140144

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M8 60.0 Acciaio inossidabile 303

20140229

Fascia di prezzo
4,65 € - 3,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vite imperdibile M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20140427

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vite imperdibile M3 25.0 Acciaio inossidabile 303

20137700

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vite imperdibile M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137748

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vite imperdibile M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137786

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vite imperdibile M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137830

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M6 40.0 Acciaio inossidabile 303

20137861

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20139179

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2