Menu Ricerca

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

In produzione

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Acquista
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
19.0
2.8
7.0
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.0
3.5
18.0
2.0
5.5
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.3
5.5
18.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3.5
5.2
2.4
3.8
16.0
2.3
6.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
18.0
2.8
7.0
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
  • di 3
Vite imperdibile M5 60.0 Acciaio inossidabile 303

20137588

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vite imperdibile M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20137618

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vite imperdibile M6 80.0 Acciaio inossidabile 303

20137663

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vite imperdibile M4 19.0 Acciaio inossidabile 303

20138813

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    19.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vite imperdibile M3 18.0 Acciaio inossidabile 303

20138868

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vite imperdibile M5 18.0 Acciaio inossidabile 303

20138899

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vite imperdibile M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137380

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vite imperdibile M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20137366

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vite imperdibile M3.5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137410

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vite imperdibile M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137496

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vite imperdibile M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137533

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vite imperdibile M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137557

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vite imperdibile M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137601

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vite imperdibile M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137625

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vite imperdibile M4 18.0 Acciaio inossidabile 303

20138806

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vite imperdibile M3 11.0 Acciaio inossidabile 303

20138837

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vite imperdibile M4 50.0 Acciaio inossidabile 303

20138882

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vite imperdibile M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20138905

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vite imperdibile M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20140380

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vite imperdibile M3.5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137441

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0