Menu Ricerca

Vite di spallamento M10 20.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a spalla è parzialmente filettato e ha una testa zigrinata con zoccolatura che lo rende facile da installare, a mano o con una brugola. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

1505072

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 11,8709 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,87 €

1 x 11,8709 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 18.0 mm
Altezza testa 8.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Diametro spalla 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipo vite Vite manuale
Colore Grigio
Finitura Opaco
Tipo di punta M10
Lunghezza totale 44.0 mm
Lunghezza sotto la testa 36.0 mm
Materiale vite completo Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci