Menu Ricerca

Vite di spallamento M4 5.0 mm Acciaio inossidabile

This Thumb Screw with Knurled Metal Heads and Shoulders offers a secure way to fasten or adjust components without the use of tools. Its knurled head and shoulder provide stability and strength. It is electrically isolated, corrosion resistant, and long-lasting. Grey and made from Stainless Steel.
Codice articolo:

1505165

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 5,4184 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,42 €

1 x 5,4184 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.0 mm
d2 M4
D3 9.0 mm
l1 5.0 mm
l2 8.0 mm
l3 4.0 mm
A/F 2.5 mm
Tipo testa Testa zigrinata con spalla
Tipo vite Vite manuale
Materiale Acciaio inossidabile
Colore Grigio
Finitura Opaco

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci