Menu Ricerca

Vite di spallamento M6 30.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a spalla è parzialmente filettato e ha una testa zigrinata con zoccolatura che lo rende facile da installare, a mano o con una brugola. In acciaio.
Codice articolo:

1505201

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1,3048 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,30 €

1 x 1,3048 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 8.0 mm
d2 M6
D3 13.0 mm
l1 30.0 mm
l2 11.0 mm
l3 5.5 mm
A/F 4.0 mm
Tipo testa Testa zigrinata con spalla
Tipo vite Vite manuale
Materiale Acciaio inossidabile
Colore Grigio
Finitura Opaco

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci