Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

In produzione

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,5789 € - 1,6995 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5029 € - 1,4646 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,9686 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,4042 € - 4,1177 € Richiedi il lead time qui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2597 € - 0,2597 € Richiedi il lead time qui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2984 € - 1,0197 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,3357 € - 1,1468 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3399 € - 1,1634 € Richiedi il lead time qui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4159 € - 1,4232 € Richiedi il lead time qui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3869 € - 1,3209 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4615 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1837 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,4186 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,0728 € - 0,0728 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,3412 € - 0,3412 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,2781 € - 2,8188 € Richiedi il lead time qui
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1837 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2832 € - 0,963 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M6 50.0 mm Nylon Naturale

429013000002

Fascia di prezzo
1,6995 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 10.0 mm Nylon Naturale

429015000002

Fascia di prezzo
0,0675 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 30.0 mm Nylon Naturale

429017000002

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 60.0 mm Nylon Naturale

429019000002

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 20.0 mm Nylon Naturale

429021000002

Fascia di prezzo
2,1279 € - 0,9686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 20.0 mm Nylon Naturale

429025000002

Fascia di prezzo
4,1177 € - 2,4042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 80.0 mm Nylon Naturale

429028000002

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 10.0 mm Nylon Naturale

429001500002

Fascia di prezzo
1,0197 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 25.0 mm Nylon Naturale

429003500002

Fascia di prezzo
1,1468 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 8.0 mm Nylon Naturale

429005500002

Fascia di prezzo
1,1634 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 25.0 mm Nylon Naturale

429007500002

Fascia di prezzo
1,4232 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 10.0 mm Nylon Naturale

429009500002

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 25.0 mm Nylon Naturale

429011500002

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 60.0 mm Nylon Naturale

429013500002

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 16.0 mm Nylon Naturale

429015500002

Fascia di prezzo
1,437 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 35.0 mm Nylon Naturale

429017500002

Fascia di prezzo
0,0728 € - 0,0728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 70.0 mm Nylon Naturale

429019500002

Fascia di prezzo
0,3412 € - 0,3412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 50.0 mm Nylon Naturale

429022500002

Fascia di prezzo
2,8188 € - 1,2781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 30.0 mm Nylon Naturale

429025500002

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 6.0 mm Nylon Naturale

429000500002

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla