Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Naturale

Questa vite con testa a fungo con intaglio ha un profilo largo ma basso, per impedirne la manomissione. Realizzata in nylon naturale e conforme alla norma NF E 25-129.
Codice articolo:

276401600002

15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,0537 €
500 - 999 0,0491 €
1000 + 0,0433 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

13,43 €

250 x 0,0537 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Testa a fungo
Colore Natural
Materiale Nylon
Codice doganale 3926909790
Tipo vite Vite meccanica

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci