Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1239 € - 0,1451 € | 42979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,4335 € - 0,508 € | 132237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0681 € - 0,0798 € | 80976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2086 € - 0,2438 € | 79814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1051 € - 0,1229 € | 61159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0418 € - 0,049 € | 10292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0675 € - 0,079 € | 10855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 87717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 19472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1381 € - 0,1612 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1005 € - 0,1174 € | 4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0921 € - 0,1076 € | 56210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0732 € - 0,0856 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,07 € - 0,0819 € | 16233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1105 € - 0,1292 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1326 € - 0,1372 € | 22001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
0,1249 € - 0,1293 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
0,1256 € - 0,1464 € | 6307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1071 € - 0,1408 € | 7411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1245 € - 0,1449 € | 209720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.