Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M2 20.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura e testa Philips ha una testa particolarmente alta rispetto al suo diametro, il che la rende utile nelle applicazioni con fori più profondi. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

50M020040G020

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0417 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,70 €

1000 x 0,0417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 3.8 mm
Altezza testa 1.6 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M2
Colore Natural
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci