Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

Questa vite filister con scanalatura ha una testa particolarmente alta rispetto al suo diametro, il che la rende utile nelle applicazioni con fori più profondi. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

50M050080F016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0544 €
5000 - 19999 0,0489 €
20000 + 0,044 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

54,40 €

1000 x 0,0544 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.4 mm
Altezza testa 3.8 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Natural
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci