Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 10.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura e testa Philips ha una testa particolarmente alta rispetto al suo diametro, il che la rende utile nelle applicazioni con fori più profondi. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

50M050080G010

13944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 49990,0533 €
5000 - 199990,0479 €
20000+0,0431 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

53,30 €

1000 x 0,0533 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.8 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Natural
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci