Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 35.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura e testa Philips ha una testa particolarmente alta rispetto al suo diametro, il che la rende utile nelle applicazioni con fori più profondi. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

50M060100G035

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1389 €
2500 - 9999 0,125 €
10000 + 0,1125 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,45 €

500 x 0,1389 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 4.6 mm
Lunghezza filetto 35.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci