Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon Naturale

Questa vite filister con scanalatura ha una testa particolarmente alta rispetto al suo diametro, il che la rende utile nelle applicazioni con fori più profondi. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

50M080125F010

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,222 €
2500 - 9999 0,1998 €
10000 + 0,1798 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

111,00 €

500 x 0,222 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Natural
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci