Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0369 € - 0,0455 € 4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
8.3 mm
Impronta a croce
0,0734 € - 0,0906 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
36.1 mm
Impronta a croce
0,1901 € - 0,2347 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
23.4 mm
Impronta a croce
0,0654 € - 0,0808 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
11.3 mm
Impronta a croce
0,037 € - 0,0457 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.3 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
8.3 mm
Impronta con intaglio
0,0328 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Impronta con intaglio
0,0342 € - 0,0422 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
12.6 mm
Impronta con intaglio
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Impronta con intaglio
0,0349 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
21.9 mm
Impronta con intaglio
0,0439 € - 0,0542 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
12.1 mm
Impronta con intaglio
0,0329 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
2.6 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
10.3 mm
Impronta con intaglio
0,0334 € - 0,0413 € 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
5.6 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
9.6 mm
Impronta con intaglio
0,0411 € - 0,0507 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
16.1 mm
Impronta con intaglio
0,0331 € - 0,0409 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Impronta con intaglio
0,0359 € - 0,0444 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Impronta con intaglio
0,0349 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Impronta con intaglio
0,0634 € - 0,0782 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
3.3 mm
Impronta con intaglio
  • di 7
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297124

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297742

Fascia di prezzo
0,0906 € - 0,0734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    36.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298862

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,1901 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    23.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10298381

Fascia di prezzo
0,0808 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297131

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,037 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    12.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396650

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396803

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    1.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397176

Fascia di prezzo
0,0422 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396872

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    17.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397190

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    21.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398739

Fascia di prezzo
0,0542 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397121

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 10.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396674

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397145

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397169

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    9.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398746

Fascia di prezzo
0,0507 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396827

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397763

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397749

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    4.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399323

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale