Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 40.0 mm Nylon Naturale

Questa vite ha una testa ovale e una struttura Philips e riunisce le caratteristiche dei rivetti con testa a cupola e svasata. In nylon naturale, è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e settori.
Codice articolo:

50M050080M040

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0694 €
2500 - 9999 0,0624 €
10000 + 0,0562 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

34,70 €

500 x 0,0694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Livello vite svasata 90 ° up to 92
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo testa Testa ovale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci