Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0457 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.