Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0636 € - 0,0786 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Natural
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,066 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,1362 € - 0,1681 € Richiedi il lead time qui
1.25 mm
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1852 € - 0,2286 € Richiedi il lead time qui
1.25 mm
M8
Natural
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0398 € - 0,0491 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
Natural
Nylon
25.4 mm
Impronta con intaglio
0,0329 € - 0,0406 € 111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
1.25 mm
M8
Natural
Nylon
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,0622 € - 0,0768 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0401 € - 0,0495 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
Natural
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0555 € - 0,0685 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,2707 € - 0,3342 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,1217 € - 0,2224 € 5021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1323 € - 0,2418 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0351 € - 0,0489 € Richiedi il lead time qui
M3
Natural
Acciaio temperato
6.0 mm
Impronta a croce
0,0454 € - 0,0631 € 4409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Natural
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,0626 € - 0,0873 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Natural
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,0552 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
M4
Natural
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,059 € - 0,0823 € Richiedi il lead time qui
M4
Natural
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M6 25.0 mm PA Naturale

50M060100H025

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon Naturale

50M060100H040

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon Naturale

50M080125H020

Fascia di prezzo
0,1681 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm Nylon Naturale

50M080125H025

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio 1/4-20 25.4 mm Nylon Naturale

022520A100

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Tipo testa
    Testa piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Nylon Naturale

50M030050H010

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M8 50.0 mm Nylon Naturale

50M080125H050

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M6 12.0 mm Nylon Naturale

50M060100H012

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0622 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M5 20.0 mm PA Naturale

50M050080H020

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

50M050080H030

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M10 60.0 mm Nylon Naturale

50M100150H060

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M3 PC Trasparente

170031300022

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
5021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M3 25.0 mm Nylon Naturale

50M030050H025

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 PC Trasparente

170400800022

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

170200500022

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Chiave a croce M3 6.0 mm Acciaio temperato Naturale

341030640952

Fascia di prezzo
0,0489 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M3 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

341031040952

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
4409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M3 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

341031640952

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

341040840952

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M4 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

341041240952

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta